Schneider-Electric
 
XUSL4E14F031N Imagem Schneider electric
XUSL4E14F031N
Xusl tipo 4 - protecção dedos- alcance detecção padrão - hp = 310 mm, r=14mm
Características
Principal
Gama de produtos Telemecanique Cortinas de luz de segurança XUSL
Tipo de produto ou componente Cortina de luz de segurança tipo 4
Nome abreviado do equipamento XUSL4E
Tipo de saída 2 saídas de segurança OSSD PNP de estado sólido supressão de arcos)
Aplicação específica do produto Para protecção dos dedos
[R] Resolution 14 mm
[Sn] distância de detecção nominal 1…6 m por cabos
0…3 m por cabos
[Hp] Height protected 310 mm
Número de feixes 30
Type of start / restart Manual
Automático
External Device Monitoring (EDM) Seleccionado por ligação
Complementar
Sistema de detecção Sistema transmissor-receptor
Tempo de resposta 5.5 ms
Composição do kit Suporte(s) de montagem ajustável(eis)
1 receptor(es)
1 transmissor(es)
1 manual do utilizador com certificado de conformidade no CD-ROM
[EAA] ângulo de abertura efectivo 2,5 ° a 3 m
Emissão LED IV 950 nm
[Us] tensão de alimentação nominal 24 V CC +/- 20 %
Alimentação Alimentação eléctricaem conformidade com IEC 61496-1
Alimentação eléctricaem conformidade com IEC 60204-1
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 2 A
Consumo de corrente 42 mA sem carga transmissor
83 mA sem carga receptor
42 mA transmissor
900 mA com carga máxima receptor
Limites da corrente de saída 0,4 A para saídas de segurança OSSD
Tensão de saída 24 V
Tipo de circuito de saída CC
Maximum voltage drop <0,5 V
Sinalização local 1 multi cor LED transmissor
2 duas cores LEDs receptor
Ligação elétrica 1 ligador macho M12 5 pinos transmissor
1 ligador macho M12 8 pinos receptor
Função disponível Teste
Emudecer através do módulo de segurança externo XPSLCMUT1160
Ecrã LED dos modos e falhas de funcionamento
Marcação CE
Material Alumínio: embalagem
Policarbonato: painel frontal
Polipropileno: tampas de terminal
Cor do invólucro do produto Vermelho RAL 3000
Modo de fixação Por suportes de fixação
Peso líquido 0,7 kg
Tipo de oferta Distância padrão
Ambiente
Directivas 89/336/EEC - compatibilidade electromagnética
98/37/CEE - máquinas
89/655/CEE - equipamento de trabalho
Certificações de produtos cULus
CE
TÜV
Safety level (correctly wired) Tipo 4em conformidade com IEC 61496-1
SIL 3em conformidade com IEC 61508
SILCL 3em conformidade com IEC 62061
Categoria 4em conformidade com ISO 13849-1
PL = eem conformidade com ISO 13849-1
Optical characteristic Resistência às perturbações da luzem conformidade com IEC 61496-2
Mission time 20 ano(s)
Dados de fiabilidade de segurança PFHd = 1.27E-8 1/hem conformidade com IEC 61508
Temperatura do ar ambiente para operação -10…55 °C
-20…55 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -35…70 °C
-25…70 °C
Humidade relativa 0…95 % sem condensação
Grau de protecção IP IP65
IP67
Resistência ao choque 10 gn para 16 msem conformidade com IEC 61496-1
Resistência a vibrações 0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz)em conformidade com IEC 61496-1
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,200 cm
Package 1 Width 19,800 cm
Package 1 Length 40,000 cm
Package 1 Weight 1,533 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 3,717 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months