|
|
|
XUSL4E14F061N
Xusl tipo 4 - protecção dedos- alcance detecção padrão - hp = 610 mm, r=14mm
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Cortinas de luz de segurança XUSL
|
Tipo de produto ou componente
|
Cortina de luz de segurança tipo 4
|
Nome abreviado do equipamento
|
XUSL4E
|
Tipo de saída
|
2 saídas de segurança OSSD PNP de estado sólido supressão de arcos)
|
Aplicação específica do produto
|
Para protecção dos dedos
|
[R] Resolution
|
14 mm
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
1…6 m por cabos
0…3 m por cabos
|
[Hp] Height protected
|
610 mm
|
Número de feixes
|
60
|
Type of start / restart
|
Manual
Automático
|
External Device Monitoring (EDM)
|
Seleccionado por ligação
|
Complementar
Sistema de detecção
|
Sistema transmissor-receptor
|
Tempo de resposta
|
9 ms
|
Composição do kit
|
Suporte(s) de montagem ajustável(eis)
1 receptor(es)
1 transmissor(es)
1 manual do utilizador com certificado de conformidade no CD-ROM
|
[EAA] ângulo de abertura efectivo
|
2,5 ° a 3 m
|
Emissão
|
LED IV 950 nm
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CC +/- 20 %
|
Alimentação
|
Alimentação eléctricaem conformidade com IEC 61496-1
Alimentação eléctricaem conformidade com IEC 60204-1
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
2 A
|
Consumo de corrente
|
42 mA sem carga transmissor
83 mA sem carga receptor
42 mA transmissor
900 mA com carga máxima receptor
|
Limites da corrente de saída
|
0,4 A para saídas de segurança OSSD
|
Tensão de saída
|
24 V
|
Tipo de circuito de saída
|
CC
|
Maximum voltage drop
|
<0,5 V
|
Sinalização local
|
1 multi cor LED transmissor
2 duas cores LEDs receptor
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M12 5 pinos transmissor
1 ligador macho M12 8 pinos receptor
|
Função disponível
|
Teste
Emudecer através do módulo de segurança externo XPSLCMUT1160
Ecrã LED dos modos e falhas de funcionamento
|
Marcação
|
CE
|
Material
|
Alumínio: embalagem
Policarbonato: painel frontal
Polipropileno: tampas de terminal
|
Cor do invólucro do produto
|
Vermelho RAL 3000
|
Modo de fixação
|
Por suportes de fixação
|
Peso líquido
|
1,2 kg
|
Tipo de oferta
|
Distância padrão
|
Ambiente
Directivas
|
89/336/EEC - compatibilidade electromagnética
89/655/CEE - equipamento de trabalho
98/37/CEE - máquinas
|
Certificações de produtos
|
CE
TÜV
cULus
|
Safety level (correctly wired)
|
Tipo 4em conformidade com IEC 61496-1
SIL 3em conformidade com IEC 61508
SILCL 3em conformidade com IEC 62061
Categoria 4em conformidade com ISO 13849-1
PL = eem conformidade com ISO 13849-1
|
Optical characteristic
|
Resistência às perturbações da luzem conformidade com IEC 61496-2
|
Mission time
|
20 ano(s)
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
PFHd = 1.75E-8 1/hem conformidade com IEC 61508
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…55 °C
-20…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-35…70 °C
-25…70 °C
|
Humidade relativa
|
0…95 % sem condensação
|
Grau de protecção IP
|
IP65
IP67
|
Resistência ao choque
|
10 gn para 16 msem conformidade com IEC 61496-1
|
Resistência a vibrações
|
0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz)em conformidade com IEC 61496-1
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
70,0 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,2 cm
|
Package 1 Weight
|
2,446 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
75,0 cm
|
Package 2 Width
|
60,0 cm
|
Package 2 Length
|
80,0 cm
|
Package 2 Weight
|
22,834 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|