|
XUVK0252VS
Sensor fotoeléctrico - haz de luz - sn 2 mm - no or nc - m8 connector
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
Embalagem da aplicação
|
Tipo de sensor electrónico
|
Sensor fotoeléctrico
|
Nome do sensor
|
XUV
|
Design do sensor
|
Derivação
|
Sistema de detecção
|
Feixe fotoeléctrico
|
Emissão
|
Vermelho ou verde
|
Tipo de definição
|
Sem
|
Largura passagem
|
2 mm
|
Profundidade de passagem
|
50 mm
|
Material
|
Metal
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CC
|
Técnica de ligação
|
3 fios
|
Tipo de saída discreta
|
PNP e NPN
|
Função de saída discreta
|
2 NA/NF programável
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M8 ajustável em 90º, 4 pinos
|
Aplicação específica do produto
|
Detecção de etiquetas
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
2 mm
|
Complementar
Configuração
|
Modo de instrução
|
Material do quadro
|
Liga de zinco
|
Material da lente
|
Vidro
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Tipo de saída
|
Estado sólido
|
LED de estado
|
Sensor pronto 1 LED verde)
Erro de leitura 1 LED vermelho)
Estado de saída 1 LED amarelo)
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…30 V CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 100 mA protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
|
Frequência de comutação
|
<= 25 kHz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V estado fechado)
|
Resistência de aperto de saída
|
10 kOhm
|
Consumo de corrente
|
<= 50 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
30 ms
|
Maximum delay response
|
0,1 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,1 ms
|
Profundidade
|
90 mm
|
Altura
|
20 mm
|
Largura
|
20 mm
|
Peso líquido
|
0,085 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CE
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-20…70 °C
|
Resistência à vibração
|
7 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de proteção IP
|
IP65em conformidade com IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
133,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
45
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,421 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|