Schneider-Electric
XUVU06M3PSNM8 Imagem Schneider electric
XUVU06M3PSNM8
SENSOR ULTRASONICO FORQUILHA ABERTURA DE 3MM PNP CONECTOR M8 XUVU06M3PSNM8
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
Nome da série Embalagem da aplicação
Tipo de sensor electrónico Sensor fotoeléctrico
Nome do sensor XUV
Design do sensor Derivação
Sistema de detecção Feixe fotoeléctrico
Emissão Ultrasonic
Tipo de definição Com
Largura passagem 3 mm
Profundidade de passagem 69 mm
Material Metal
Tipo do circuito de alimentação CC
Técnica de ligação 4 fios
Tipo de saída discreta PNP
Função de saída discreta 1 NA ou 1 NF programável
Ligação elétrica 1 ligador macho M8, 4 pinos
Aplicação específica do produto Detecção de rótulos transparentes
[Sn] distância de detecção nominal 3 mm feixe fotoeléctrico
Complementar
Configuração Potenciômetro numérico
Material do quadro Liga de zinco
Material da lente PC
Precisão +/- 0.20 mm a 120 m/min
Minimum label length 2 mm
Minimum distance between labels 2 mm
Maximum passing speed of object 180 m/min
Tipo de sinal de saída Discreto
Tipo de saída Estado sólido
LED de estado Estado de saída 1 LED amarelo)
Modo de ajuste e bloqueio de teclado 1 LED vermelho)
[Us] tensão de alimentação nominal 12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
Limites de tensão da alimentação 10…30 V CC
Capacidade de comutação em mA <= 100 mA protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
Frequência de comutação <= 1500 Hz
Maximum voltage drop <2 V estado fechado)
Maximum delay first up 30 ms
Maximum delay response 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,3 ms
Profundidade 47 mm
Altura 92,5 mm
Largura 18 mm
Peso líquido 0,13 kg
Ambiente
Certificações de produtos CE
cULus
Temperatura do ar ambiente para operação 5…55 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -20…70 °C
Resistência à vibração 7 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
Grau de proteção IP IP65em conformidade com IEC 60529
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,600 cm
Package 1 Width 7,200 cm
Package 1 Length 12,800 cm
Package 1 Weight 162,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,616 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months