|
|
|
XUX0AKSAM12T
Sensor fotoeléctrico - feixe passante - sn = 40 m - conector m12
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
De propósito geral multimodo
|
Tipo de sensor electrónico
|
Transmissor do sensor fotoeléctrico
|
Nome do sensor
|
XUX
|
Design do sensor
|
Compact 92 x 71
|
Sistema de detecção
|
Feixe fotoeléctrico
|
Material
|
Plástico
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CC
|
Técnica de ligação
|
3 fios
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M12, 4 pinos
|
Aplicação específica do produto
|
-
|
Emissão
|
Infravermelhos feixe fotoeléctrico
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
40 m feixe fotoeléctrico precisa de um receptor
|
Complementar
Material do quadro
|
PBT
|
Material da lente
|
PMMA
|
Distância de detecção máxima
|
60 m feixe fotoeléctrico
|
Adicionar na entrada
|
Teste por corte de emissão
|
LED de estado
|
1 LED verde) para alimentação ligada
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…36 V CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 100 mA protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
|
Frequência de comutação
|
<= 250 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V estado fechado)
|
Consumo de corrente
|
20 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
200 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Configuração
|
Sem ajuste de sensibilidade
|
Profundidade
|
77 mm
|
Altura
|
92 mm
|
Largura
|
31 mm
|
Peso líquido
|
0,2 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CE
CSA
UL
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
7 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de proteção IP
|
Isolamento duplo IP65em conformidade com IEC 60529
Isolamento duplo IP67em conformidade com IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,200 cm
|
Package 1 Weight
|
180,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
11
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,176 kg