|
|
|
XUX2ARCNT16R
Sensor fotoeléctrico - feixe fotoeléctrico - sn 40 m - nc + no
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
Modo geral única finalidade
|
Tipo de sensor electrónico
|
Receptor do sensor fotoeléctrico
|
Nome do sensor
|
XUX
|
Design do sensor
|
Compact 92 x 71
|
Sistema de detecção
|
Feixe fotoeléctrico
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CA / CC
|
Técnica de ligação
|
5 fios
|
Função de saída discreta
|
1 NF + 1 NA
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 1,5 mm² ou 1 x 0,75 mm² com adaptador
|
Aplicação específica do produto
|
-
|
Emissão
|
Infravermelhos feixe fotoeléctrico
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
40 m feixe fotoeléctrico é necessário um transmissor XUX0ARCTT16T
|
Complementar
Material do quadro
|
PBT
|
Material da lente
|
PMMA
|
Distância de detecção máxima
|
60 m feixe fotoeléctrico
|
Tipo de saída
|
Relé
|
Adicionar na saída
|
Sem
|
Entrada de cabo
|
1 entrada para bucim M16 x 1,5, diâmetro exterior do cabo: 7…10 mm
|
LED de estado
|
1 LED amarelo) para estado de saída
1 LED verde) para alimentação
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24...240 V CA / CC
|
Limites de tensão da alimentação
|
20…264 V CA / CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
0.5 A cos φ = 0,4 durante 0,5 milhões de ciclos a 1 ciclo de funcionamento/segundo, 250 V)
3 A cos φ =1 durante 0,5 milhões de ciclos a 1 ciclo de funcionamento/segundo, 250 V)
|
Frequência de comutação
|
<= 20 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V estado fechado)
|
Consumo de potência em W
|
2 W CA / CC
|
Maximum delay first up
|
60 ms
|
Maximum delay response
|
25 ms
|
Maximum delay recovery
|
25 ms
|
Configuração
|
Ajuste de sensibilidade
|
Durabilidade elétrica
|
500000 ciclos, cos f = 0,4, taxa de produção <500 cyc/mn, relé saída(s)
500000 ciclos, cos f = 1, taxa de produção <3000 cyc/mn, relé saída(s)
|
Profundidade
|
77 mm
|
Altura
|
92 mm
|
Largura
|
31 mm
|
Peso líquido
|
0,2 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
UL
CSA
CE
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
7 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de proteção IP
|
Isolamento duplo IP65em conformidade com IEC 60529
Isolamento duplo IP67em conformidade com IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
9,600 cm
|
Package 1 Length
|
13,200 cm
|
Package 1 Weight
|
198,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,694 kg