Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
Aplicação
|
Tipo de sensor electrónico
|
Sensor fotoeléctrico
|
Aplicação específica do detector fotoeléctrico
|
Detecção de garrafa em máquinas de moldagem de sopro
Detecção de peças transparentes
Feixe fotoeléctrico num tapete rolante
|
Nome do sensor
|
XUY
|
Design do sensor
|
Compacto
|
Material
|
Plástico
|
Sistema de detecção
|
Reflexo polarizado
|
Emissão
|
LED vermelho
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
0…80 cm reflector de 50 x 50 mm até 80 cm máximo
|
Tipo de saída discreta
|
PNP/NPN
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M8, 4 pinos
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Capacidade de comutação em mA
|
100 mA protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
|
Consumo de corrente
|
< 45 mA sem carga
|