|
XUYBCO929LSP
Sensor fotoeléctrico - xuy 929 - polarizado - laser - sn 1m - 12..24vdc - m8
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
Montagem da Aplicação
|
Tipo de sensor electrónico
|
Sensor fotoeléctrico
|
Nome do sensor
|
XUY
|
Design do sensor
|
Miniatura
|
Sistema de detecção
|
Reflexo polarizado
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CC
|
Técnica de ligação
|
3 fios
|
Tipo de saída discreta
|
PNP
|
Função de saída discreta
|
1 NA ou 1 NF programável
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M8, 4 pinos
|
Aplicação específica do produto
|
Monitorização de pequemas peças em máquinas de produção
Configuração de sensores
|
Emissão
|
LED vermelho, pulsado - classe 2em conformidade com IEC 825-1
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
0,1…1 m é necessario o refletor XUY1111
|
Complementar
Material do quadro
|
ABS
|
Frequência do impulso
|
5 kHz
|
Diâmetro do foco
|
<= 0.7 mm
|
Tipo de saída
|
Estado sólido
|
LED de estado
|
Alimentação ligada/parasita 1 LED verde)
Estado de saída 1 LED amarelo)
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…30 V CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
100 mA protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
|
Frequência de comutação
|
1000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2,4 V estado fechado)
|
Consumo de corrente
|
< 25 mA sem carga
|
Maximum delay response
|
3 µs
|
Configuração
|
A utilizar botão de instruções ou instruções remotas
|
Peso líquido
|
0,056 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CE
cULus
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-20…80 °C
|
Imunidade à luz ambiente
|
5000 lux
|
Resistência à vibração
|
7 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de proteção IP
|
IP67em conformidade com IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,3 cm
|
Package 1 Width
|
6,1 cm
|
Package 1 Length
|
9,6 cm
|
Package 1 Weight
|
19,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
415,0 g