|
|
|
XUYFANEP40015
Sensor fotoeléctrico - xuy - garfo - ensino - 15x42mm - 12..24vdc - m8
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
Aplicação
|
Tipo de sensor electrónico
|
Sensor fotoeléctrico
|
Nome do sensor
|
XUY
|
Design do sensor
|
Derivação
|
Sistema de detecção
|
Feixe fotoeléctrico
|
Emissão
|
LED de infravermelhos, modulado
|
Largura passagem
|
15 mm
|
Profundidade de passagem
|
42 mm
|
Material
|
Metal/plástico
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CC
|
Técnica de ligação
|
4 fios
|
Tipo de saída discreta
|
PNP e NPN
|
Função de saída discreta
|
1 NA ou 1 NF programável
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M8, 4 pinos
|
Aplicação específica do produto
|
Detecção de referências
Detecção de etiquetas
Detecção num transportador pequeno
Detecção de folha dupla
Detecção em calha oscilante
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
15 mm
|
Complementar
Material do quadro
|
Alumínio pintado e poliamida/vidro
|
Tipo de teclado alternativo
|
Amarelo
|
Diâmetro mínimo do objecto para detecção
|
0,2 mm
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Tipo de saída
|
Estado sólido
|
LED de estado
|
Modo de ajuste e bloqueio de teclado 1 LED vermelho)
Estado de saída 1 LED amarelo)
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…30 V CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
100 mA protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
|
Frequência de comutação
|
10 kHz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V estado fechado)
|
Consumo de corrente
|
40 mA sem carga
|
Capacidade de carga
|
330 nF
|
Time response
|
-20…20 µs
|
Configuração
|
Auto-didacta
|
Peso líquido
|
0,19 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
cULus
CE
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-30…80 °C
|
Imunidade à luz ambiente
|
10000 lux luz natural
5000 lux lâmpada incandescente
|
Resistência à vibração
|
7 gn, amplitude = +/- 0,75 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de proteção IP
|
IP65em conformidade com IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,800 cm
|
Package 1 Width
|
13,200 cm
|
Package 1 Length
|
16,200 cm
|
Package 1 Weight
|
62,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
960,000 g