|
|
|
XUZ2003
Acessório para sensor - suporte para biela m12 - ø 12 mm
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de montagem e fixação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Suporte de montagem
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Suporte para biela M12
|
Destino acessório / peça separada
|
Sensor M18 cilíndrico
Sensor M12 cilíndrico
Sensor M30 cilíndrico
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
XU cilíndrico M18
XU cilíndrico M12
XU cilíndrico M30
|
Peso líquido
|
0,15 kg
|
Rosca ISO
|
M12
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,8 cm
|
Package 1 Width
|
5,3 cm
|
Package 1 Length
|
3,6 cm
|
Package 1 Weight
|
144,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,781 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
576
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
98 kg