|
XUZA51
Acessório para sensor - abraçadeira de fixação - metálica
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de montagem e fixação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Abraçadeira de fixação
|
Tipo de produto ou componente
|
Suporte de fixação
|
Acessório / separação
|
Sensor compacto 50 x 50 mm
|
Material
|
Metal
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
XUK
|
Peso líquido
|
0,05 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
2,5 cm
|
Package 1 Length
|
6,0 cm
|
Package 1 Weight
|
62,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,647 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1600
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
67,2 kg