|
|
|
XUZC100
Reflector longo alcance - 100x100mm
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios do sensor
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Refletor
|
Destino acessório / peça separada
|
Sensor fotoeléctrico com sistema de reflexo standard
|
Forma do reflector
|
Quadrado
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Complementar
Dimensão do acessório
|
100 x 100 mm
|
Peso líquido
|
0,035 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,800 cm
|
Package 1 Width
|
10,500 cm
|
Package 1 Length
|
10,500 cm
|
Package 1 Weight
|
59,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,223 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|