|
|
|
XUZC24
Reflector curto alcance - 24x21mm
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios do sensor
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Refletor
|
Destino acessório / peça separada
|
Sensor fotoeléctrico com sistema de reflexo standard
|
Forma do reflector
|
Rectangular
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Complementar
Dimensão do acessório
|
24 x 21 mm
|
Peso líquido
|
0,01 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,200 cm
|
Package 1 Width
|
5,500 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
8,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1000,000 g
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium