Schneider-Electric
 
XUZK2003 Imagem Schneider electric
XUZK2003
Acessório parakit fix3d: acess montagem em haste m12 para xuk ou xuzc50
Características
Principal
Gama de produtos Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
Acessório / categoria de peça separada Acessórios de montagem e fixação
Acessório / tipo de peça separada Abraçadeira de fixação
Destino acessório / peça separada Sensor compacto de 50 x 50 mm
Complementar
Compatibilidade de produtos XUK
XUZC50
Cobertura de proteção Sem
Peso líquido 0,17 kg
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 180,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,093 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 512
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 117,16 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months