|
|
|
XUZK2004
Acessório parakit fix3d: acess con protector montagem em haste m12 para xuk
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de montagem e fixação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Abraçadeira de fixação
|
Destino acessório / peça separada
|
Sensor compacto de 50 x 50 mm
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
XUK
|
Cobertura de proteção
|
Com
|
Peso líquido
|
0,27 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
11 cm
|
Package 1 Weight
|
295 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,038 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
119,4 kg