|
|
|
XVBL1M5
Baliza luminosous xvb laranja intermitente - led incorporado - 230 v ac - ip 65
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XVB Universal
|
Tipo de produto ou componente
|
Indicador luminoso completo
|
Tipo de unid. da bateria de indicadores luminosos/indicadores
|
Unidade base fixação directa ou por tubos
Unidade iluminada
|
Tipo de sinalização
|
A piscar
|
Diâmetro de montagem
|
70 mm
|
Nome do componente
|
XVBL
|
Material
|
Poliamida reforçada com vidro: unidade base
Policarbonato: unidade iluminada
|
Fonte de luz
|
LED integral, laranja
|
Tipo de lâmpada
|
LED protegido
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230 V CA
|
Complementar
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 1 x 1,5 mm² com extremidade do cabo
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 Vem conformidade com IEC 60947-1
|
Limite de tensão nominal
|
0,85 ... 1,1 Unem conformidade com IEC 60947-5-1
|
Consumo de corrente
|
< 17 mA CA
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Frequência da intermitência
|
1 Hz
|
Largura total CAD
|
70 mm
|
Altura total CAD
|
139 mm
|
Profundidade total CAD
|
70 mm
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(GND)GROUND
(COM-1)PW
|
Peso líquido
|
0,28 kg
|
Ambiente
Grau de poluição
|
2
|
Certificações de produtos
|
CCC
EAC
CSA C22-2, N.º 14
UL 508
|
Normas
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe I em tubo de suporteem conformidade com IEC 61140
Classe II na unidade baseem conformidade com IEC 61140
|
Grau de proteção IP
|
IP65 na base de fixação XVBZ0,em conformidade com IEC 60529
IP66 na unidade baseem conformidade com IEC 60529
|
Grau de proteção NEMA
|
Type 4Xem conformidade com UL interior)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
14,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
283,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,870 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|