|
|
|
XVBZ01
Sup fix em plano horizontal p/ balizas/colunas xvb
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XVB
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Placa de fixação para utilização num suporte horizontal
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Placa de fixação
|
Tipo de produto ou componente
|
Fixing base
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de montagem e fixação
|
Compatibilidade de produtos
|
XVBZ14
|
Destino acessório / peça separada
|
Indicadores luminosos e conjuntos de indicadores de Ø 70 mm
|
Cor
|
Preto
|
Material
|
Plástico
|
Complementar
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Package 1 Weight
|
55,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,256 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|