|
|
|
XVGU3SWV
Luzes de torre procim amável usb multicor idas -60mm- constante/piscando led-buzzer
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XVGU
|
Tipo de produto ou componente
|
Luz de torre monolítica configurável por USB
|
Tipo de unidade da bateria de indicadores luminosos ou indicadores
|
3 unidades iluminadas
|
Sinalização sonora
|
Cigarra
|
Diâmetro de montagem
|
60 mm
|
Nome do componente
|
XVGU
|
Fonte de luz
|
LED estável ou intermitente multi-color
|
Tipo base do conjunto de indicadores
|
Base com besouro integrado
|
Nível de ruído
|
82 dB 2 tom buzzer) a 1 m
|
Complementar
Material
|
PC: globo
|
Montagem de dispositivos
|
Montagem directa
|
Bloquear a luz de cor
|
Claro/claro/claro
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
5 V CC
|
Tipo de conector
|
USB tipo A fêmea
|
Consumo de corrente
|
400 mA
|
Frequência de som
|
2700 Hz
3800 Hz
|
Consumo de energia em W
|
2 W
|
Frequência da intermitência
|
2 Hz com unidade de LED intermitente
1 Hz com unidade de LED intermitente
|
Compatibilidade do produto
|
Vijeo Designer 4.6 uso interno somente
HMIGTO
XBTGT ....
XBTGK ....
XBTGC1.
XBTGC2.
XBTGH
|
Peso líquido
|
0,3 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
|
Certificações de produtos
|
GOST
cUL
CE
RCM
UL 508
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-35…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…55 °C
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe I
|
Índice de protecção IP
|
IP54
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,9 cm
|
Package 1 Width
|
7,9 cm
|
Package 1 Length
|
31,1 cm
|
Package 1 Weight
|
350,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
21
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
8,6 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
84
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
42,908 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|