|
|
|
XVLA325
Harmony XVL, Pilot light, plastic, yellow, Ø12, covered LED, 12 V DC
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XVL
|
Tipo de produto ou componente
|
Luz piloto LED com tampa de lente integral
|
Nome do componente
|
XVL
|
Diâmetro de montagem
|
12 mm
|
Fonte de luz
|
LED coberto
|
Cor do bloco luminoso
|
Amarelo
|
Tipo de protecção
|
Resistência de balastro integral
Díodo por encaixe
|
[Us] tensão nominal de alimentação
|
12 V
|
Grau de protecção IP
|
IP65em conformidade com IEC 60529 com selo XVLZ912)
IP65em conformidade com NF C 20-010 com selo XVLZ912)
IP40em conformidade com IEC 60529
IP40em conformidade com NF C 20-010
|
Complementar
Tipo do circuito de alimentação
|
CC
|
Ligações - terminais
|
Conector roscado: capacidade de aperto 1 x 0,2...1 x 1,5 mm²
|
Consumo de corrente
|
18 mA
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
50 Vem conformidade com IEC 60947-1
|
Vida útil da lâmpada
|
100000 h
|
Limite de tensão nominal
|
0,8...1,1 Un
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(X1-X2)PL
|
Altura
|
16 mm
|
Largura
|
16 mm
|
Profundidade
|
51 mm
|
Peso líquido
|
0,007 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CSA
UL
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe 3em conformidade com IEC 60536
Classe 3em conformidade com NF C 20-030
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,1 cm
|
Package 1 Width
|
4,9 cm
|
Package 1 Length
|
6,4 cm
|
Package 1 Weight
|
6 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3 cm
|
Package 2 Width
|
13 cm
|
Package 2 Length
|
13 cm
|
Package 2 Weight
|
73 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
892 g
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|