|
|
|
XVMB2RAGBSWSB
Harmony XVM, Modular tower lights, aluminium, plastic fixing base, red/orange/green/blue, Ø45, steady, super bright LED, buzzer, 24 V AC/DC
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 23, 2022
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XVM
|
Tipo de produto ou componente
|
Indicador luminoso pré-montado e pré-cablado
|
Tipo de unidade da bateria de indicadores luminosos ou indicadores
|
4 unidades iluminadas
|
Nome do componente
|
XVM
|
Fonte de luz
|
Verde super brilhante LED com BA 15d base estável sinalização
Laranja super brilhante LED com BA 15d base estável sinalização
Vermelho super brilhante LED com BA 15d base estável sinalização
Azul super brilhante LED com BA 15d base estável sinalização
|
Bloquear a luz de cor
|
Vermelho / laranja / verde / azul
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CA / CC
|
Tipo base do conjunto de indicadores
|
Base com besouro integrado
|
Modo de montagem
|
Horizontal
|
Complementar
Composição do kit
|
Tampa
Placa de fixação de plástico
Unidade base
|
Diâmetro de montagem
|
45 mm
|
Ligações - terminais
|
Cabos de ligação, 1 x 0,325 mm² AWG 22)
|
Marcação
|
CE
|
Suporte de montagem
|
Base
|
Proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
0,2 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 Vem conformidade com IEC 60947-1
|
Limite de tensão nominal
|
0,85 ... 1,1 Unem conformidade com IEC 60947-5-1
|
Consumo de corrente
|
18 mA ligado unidade base
20 mA ligado unidade da lâmpada de flash
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Frequência da intermitência
|
0,8 Hz
|
Frequência fundamental
|
4 kHz
|
Peso líquido
|
0,3 kg
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP54 posição horizontalem conformidade com IEC 60529
|
Certificações de produtos
|
CCC
|
Normas
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…50 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 60947-1
Classe IIem conformidade com IEC 60947-5-1
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Nível de ruído
|
0…80 dB a 1 m
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|