Schneider-Electric
 
XVMB2RAGSWSB Imagem Schneider electric
XVMB2RAGSWSB
Banco indicador com buzzer + 3 unidades iluminadas - ø 45 mm - 24 v dc
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos Harmony XVM
Tipo de produto ou componente Indicador luminoso pré-montado e pré-cablado
Tipo de unidade da bateria de indicadores luminosos ou indicadores 3 unidades iluminadas
Nome do componente XVM
Fonte de luz Verde super brilhante LED com BA 15d base estável sinalização
Laranja super brilhante LED com BA 15d base estável sinalização
Vermelho super brilhante LED com BA 15d base estável sinalização
Bloquear a luz de cor Vermelho / laranja / verde
[Us] tensão de alimentação nominal 24 V CC
Tipo base do conjunto de indicadores Base com besouro integrado
Modo de montagem Horizontal
Complementar
Composição do kit Placa de fixação de plástico
Tampa
Unidade base
Diâmetro de montagem 45 mm
Ligações - terminais Cabos de ligação, 1 x 0,325 mm² AWG 22)
Marcação CE
Suporte de montagem Base
Proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos 0,2 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 250 Vem conformidade com IEC 60947-1
Limite de tensão nominal 0,85 ... 1,1 Unem conformidade com IEC 60947-5-1
Consumo de corrente 18 mA ligado unidade base
20 mA ligado unidade da lâmpada de flash
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 4 kVem conformidade com IEC 60947-1
Frequência da intermitência 0,8 Hz
Frequência fundamental 4 kHz
Peso líquido 0,251 kg
Ambiente
Grau de proteção IP IP54 posição horizontalem conformidade com IEC 60529
Certificações de produtos CCC
Normas EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para operação -10…50 °C
Categoria de sobretensão Classe IIem conformidade com IEC 60947-1
Classe IIem conformidade com IEC 60947-5-1
Classe IIem conformidade com IEC 61140
Tratamento de Proteção TC
Nível de ruído 0…80 dB a 1 m
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,8 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 50,4 cm
Package 1 Weight 435 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 4,5 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 9,87 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months