|
|
|
XVR12B04S
120mm baliza giratoria red 24vac-dc
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XVR
|
Tipo de produto ou componente
|
Espelho de baliza pré programada
|
Sinalização sonora
|
Cigarra
|
Nome abreviado do equipamento
|
XVR
|
Diâmetro de montagem
|
120 mm
|
Grau de protecção IP
|
IP23em conformidade com IEC 60529
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CA / CC
|
Fonte de luz
|
Alta luminosidade LED, vermelho
|
Nível de ruído
|
50…90 dB tonalidade contínua ou intermitente) a 1 m
|
Complementar
Material
|
ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): peça do corpo
AS: globo
|
Largura total CAD
|
120 mm
|
Profundidade total CAD
|
120 mm
|
Peso líquido
|
0,5 kg
|
Marcação
|
CE
|
Montagem do produto
|
3 Parafusos M5
|
Limites de tensão da alimentação
|
19…30 V CC
21,6…26,4 V CA
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
0,8 kV
|
Consumo de corrente
|
196 mA
|
Frequência da intermitência
|
2,3 Hz
|
Capacidade de ligação de aperto
|
0.83 mm²
|
Calibre AWG
|
AWG 18
|
Comprimento do cabo
|
400 mm
|
Ambiente
Normas
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-35…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…50 °C
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19,500 cm
|
Package 1 Width
|
13,800 cm
|
Package 1 Length
|
14,000 cm
|
Package 1 Weight
|
665,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,522 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|