|
|
|
XVS10MMW
Sirene multi-sons 230vac 2 tons
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XVS
|
Tipo de produto ou componente
|
Alarme
|
Nome abreviado do equipamento
|
XVS
|
Cor
|
Branco
|
Tipo de sinalização
|
Alarme de 2 tons
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230 V CA
|
Nível de ruído
|
106 dB tonalidade contínua ou intermitente) a 1 m
|
Complementar
Material
|
PC: corpo
|
Peso líquido
|
1 kg
|
Marcação
|
CE
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kV
|
Consumo de corrente
|
40 mA a 230 V
|
Capacidade de ligação de aperto
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Ligação elétrica
|
Cabo 6,5…8,5 mm
|
Largura
|
114 mm
|
Altura
|
114 mm
|
Profundidade
|
153,2 mm
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-35…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-30…50 °C
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP53
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19,500 cm
|
Package 1 Width
|
14,000 cm
|
Package 1 Length
|
14,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,242 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,109 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
32
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
53,960 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|