|
|
|
XVS14BMW
Sirene multi-sons
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XVS
|
Tipo de produto ou componente
|
Sirene multi-sons
|
Nome abreviado do equipamento
|
XVS
|
Complementar
Cor
|
Branco
|
Material
|
ASA (Acrilonitrilo estireno acrilato): frente
ASA (Acrilonitrilo estireno acrilato): traseira
PC (policarbonato): contracapa
|
Peso líquido
|
1 kg
|
Marcação
|
CE
|
Suporte de montagem
|
Colchete
|
Modo de fixação
|
3 furos Ø 9 mm
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
0,8 kV
|
Consumo de corrente
|
350 mA a 24 V
250 mA a 12 V
|
Ligação elétrica
|
Cabo 6,5…8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 circuito de sinalização)
Cabo 6,5…8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 circuito de potência)
|
Largura
|
140 mm
|
Altura
|
114 mm
|
Profundidade
|
223 mm
|
Ambiente
Tipo de sinalização
|
Alarme de 43 tons
|
Normas
|
IEC 61000-6-2
EN 55014-2
EN 55022
IEC 61000-6-3
|
Certificações de produtos
|
UL
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-35…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…50 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP53 conforming to IEC 60529
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12 V CC
24 V CC
|
Nível de ruído
|
0…105 dB tonalidade contínua ou intermitente) a 1 m
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
30 cm
|
Package 1 Width
|
18 cm
|
Package 1 Length
|
18,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,307 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
9,094 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
60 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
24 cm
|
Package 3 Weight
|
33,024 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|