|
|
|
XVS72BMWP
Alarme electrónico pnp branco
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XVS
|
Tipo de produto ou componente
|
Alarme electrónico
|
Nome abreviado do equipamento
|
XVS
|
Complementar
Cor
|
Branco
|
Material
|
ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): corpo
PC (policarbonato): cobertura de terminal
|
Marcação
|
CE
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN 72mm
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
0,8 kV
|
Consumo de corrente
|
117 mA a 12 V
125 mA a 24 V
158 mA a 12 V
200 mA a 24 V
|
Capacidade de ligação de aperto
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Largura
|
72 mm
|
Altura
|
72 mm
|
Profundidade
|
69,3 mm
|
Peso líquido
|
0,18 kg
|
Ambiente
Tipo de saída discreta
|
PNP
|
Tipo de sinalização
|
Alarme de 16 tons
|
Normas
|
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
UL 464
|
Certificações de produtos
|
UR
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-35…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…50 °C
|
Grau de proteção IP
|
Montado em painel IP54em conformidade com IEC 60529
|
Nível de ruído
|
0…90 dB tonalidade contínua ou intermitente) a 1 m
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,3 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
265 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,164 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5,164 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|