|
|
|
XVSV9BBP
Harmony XVS, Editable voice alarms, black, mounting 96 mm DIN rail, PNP, 12...24V DC
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XVS
|
Tipo de produto ou componente
|
Alarme electrónico editável
|
Tipo de unidade da bateria de indicadores luminosos ou indicadores
|
Unidade sonora
|
Nome abreviado do equipamento
|
XVSV
|
Complementar
Cor
|
Cinzento escuro
|
Tipo de entrada
|
Bit 6 canais de entrada
Binário 63 canais de entrada
|
Estilo de montagem
|
Pré-montado
|
Material
|
PC (policarbonato): corpo
PC (policarbonato): contracapa
TPE(termoplástico elastómero): painel frontal
NBR (borracha de nitrilo butadieno)
|
Marcação
|
CE
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN 96 mm
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
10...30 V DC
|
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
250 V
|
Corrente de irrupção
|
30 A
|
Classificação dos fusíveis associados
|
1 A
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
2,5 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Consumo de energia em W
|
3,8 W
|
Consumo de corrente
|
160 mA a 24 V CC
|
Capacidade de ligação de aperto
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Aplicação do aparelho
|
Impressão
Embalagem
Subway
|
Diâmetro de montagem
|
105 mm
|
Largura
|
105 mm
|
Altura
|
105 mm
|
Profundidade
|
50,1 mm
|
Peso líquido
|
0,268 kg
|
Ambiente
Tipo de saída discreta
|
PNP
|
Tipo de sinalização
|
Som vocal ajustável
|
Normas
|
IEC 60947-5-1
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-20…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…55 °C
|
Grau de poluição
|
2
|
Humidade relativa
|
35…85 % sem condensação
|
Resistência à vibração
|
7 gn
|
Grau de proteção IP
|
Montado em painel IP65em conformidade com IEC 60529
Montado na parede IP20
|
Nível de ruído
|
0…97 dB parar ou reprimir) a 1 m
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,5 cm
|
Package 1 Width
|
5 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
268 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|