|
|
|
XVUC46
Unidade led iluminada para luzes de torre modular, azul, ø60, blinking, ip65, 24 v ac/dc
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XVU
|
Tipo de produto ou componente
|
Luz de torre modular
|
Tipo de unidade da bateria de indicadores luminosos ou indicadores
|
Unidade LED
|
Diâmetro de montagem
|
60 mm
|
Nome do componente
|
XVU
|
Fonte de luz
|
LED, azul
|
Aplicação do aparelho
|
Máquinas-ferramentas
Automóvel
Máquina de embalagem
|
Complementar
Tipo de sinalização
|
A piscar
|
Estilo de montagem
|
Montagem pelo cliente, até 5 unidades
Até 4 unidades com campainha
|
Material
|
PC (policarbonato) V-2em conformidade com UL 94
PC (policarbonato) V-0em conformidade com UL 94
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CA / CC
|
Maximum power dissipation in W
|
1,2 W
|
Signalling type
|
A piscar
|
Comprimento
|
50 mm
|
Peso líquido
|
0,064 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CSA
UL
CE
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Grau de proteção IP
|
IP65
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…50 °C
|
Resistência à vibração
|
2 gn
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,1 cm
|
Package 1 Length
|
13,3 cm
|
Package 1 Weight
|
143,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,061 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
52,456 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|