|
|
|
XVUC9S
Audible unit, preto , ø60, buzzer, 24 v ac/dc
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XVU
|
Tipo de produto ou componente
|
Luz de torre modular
|
Tipo de unidade da bateria de indicadores luminosos ou indicadores
|
Unidade de campainha
|
Diâmetro de montagem
|
60 mm
|
Nome do componente
|
XVU
|
Cor da caixa
|
Preto
|
Complementar
Tipo de sinalização
|
Besouro contínuo ou intermitente
|
Material
|
PBT (tereftalato de polibutileno) V-0em conformidade com UL 94
ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) V-0em conformidade com UL 94
PC (policarbonato) V-0em conformidade com UL 94
|
Localização no dispositivo
|
Topo
|
Estilo de montagem
|
Montagem pelo cliente
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CA / CC
|
Maximum power dissipation in W
|
1,7 W
|
Nível acústico
|
85 dB a 1 m
|
Frequência de som
|
2635 Hz
|
Consumo de corrente
|
<= 70 mA
|
Comprimento
|
58 mm
|
Peso líquido
|
0,077 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
UL
CE
CSA
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…50 °C
|
Grau de proteção IP
|
IP54
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9 cm
|
Package 1 Width
|
13,3 cm
|
Package 1 Length
|
9,1 cm
|
Package 1 Weight
|
172 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,99 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
70 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
39,68 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|