|
|
|
XVUZ06
Flexible mounting unit for use on horizontal or vertical support for modular tower lights, preto , ø60
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XVU
|
Tipo de produto ou componente
|
Luz de torre modular
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Suporte de montagem giratório
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de montagem e fixação
|
Nome do componente
|
XVU
|
Diâmetro de montagem
|
60 mm
|
Complementar
Compatibilidade do produto
|
Parte superior CA corpo
Parte superior CC corpo
Fundo placa de montagem
|
Função disponível
|
Orientável a -90…90 °
|
Material
|
PBT (tereftalato de polibutileno) V-0em conformidade com UL 94
ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
PC (policarbonato)
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CA / CC
110...240 V CA
|
Comprimento
|
146 mm
|
Peso líquido
|
0,193 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…50 °C
|
Grau de proteção IP
|
IP55
|
Certificações de produtos
|
CSA
CE
UL
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,1 cm
|
Package 1 Length
|
26,8 cm
|
Package 1 Weight
|
380,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
10,44 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
40,6 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|