Schneider-Electric
XX630A2NCM12 Imagem Schneider electric
XX630A2NCM12
Ultra-sons Sensor de m30 cilíndrico - sn 2 m - nc + no - m12 - npn
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Sensores ultra-sónicos Telemecanique XX
Tipo do sensor Sensor ultrasónico
Nome da série Função genérica
Nome do sensor XX6
Design do sensor M30 cilíndrico
Sistema de detecção Difuso
[Sn] distância de detecção nominal 2 m ajustável ensinar com botão
Material Plástico
Tipo de sinal de saída Discreto
Função de saída discreta 1 NF + 1 NA
Técnica de ligação 4 fios
Tipo de saída discreta NPN
[Us] tensão de alimentação nominal 12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
Ligação elétrica Conector macho M12 4 pinos
[Sd] distância de detecção 0,12…2 m
Ângulo do feixe 10 °
Grau de protecção IP IP67 conforming to IEC 60529
Complementar
Material do quadro ULTEM
Material frontal Silicone
Tipo de fio M30 x 1.5
Limites de tensão da alimentação 10…28 V CC
Função disponível Sem modo de sincronização
[Sa] alcance de trabalho assegurado 0,12…2 m modo de instrução)
Curso do diferencial máximo 2,5 mm
Zona cega 0…120 mm
Frequência de transmissão 200 kHz
Precisão de repetição 0,9 %
Ângulo de desvio a partir de 90° do objecto a detectar -7…7 °
Tamanho mínimo do objecto detectado Diâmetro do cilindro 1,6 mm a 0,635 m
LED de estado Configuração da assistência 1 LED verde/vermelho (intermitente))
Consumo de corrente 100 mA
Corrente de comutação máxima 100 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Maximum voltage drop 1 V
Frequência de comutação <= 16 Hz
Maximum delay first up 720 ms
Maximum delay response 25 ms
Maximum delay recovery 20 ms
Marcação CE
Comprimento roscado 45 mm
Altura 35 mm
Largura 35 mm
Profundidade 85 mm
Peso líquido 0,091 kg
Ambiente
Normas IEC 60947-5-2
Certificações de produtos UL
cCSAus
Temperatura do ar ambiente para operação 0…60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…80 °C
Resistência à vibração +/-1 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 30 gn em todos os 3 eixos para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência a descarga electroestática 8 kV NÍVEL 4em conformidade com IEC 61000-4-2
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3
Resistência a rajadas momentâneas rápidas 1 kV NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-4
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 9,6 cm
Package 1 Length 13,2 cm
Package 1 Weight 121,018 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,117 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months