|
|
|
XX7K1A2PAM12
Ultra-sons sensor paralelipipédico - sn = 0,25 m - na - conector m12
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Sensores ultra-sónicos Telemecanique XX
|
Tipo do sensor
|
Sensor ultrasónico
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Nome do sensor
|
XX7
|
Design do sensor
|
Forma plana 74 x 30 x 16
|
Sistema de detecção
|
Difuso
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
0,25 m fixo
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de sinal de saída
|
Discreto
|
Função de saída discreta
|
1 NA
|
Técnica de ligação
|
3 fios
|
Tipo de saída discreta
|
PNP
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Ligação elétrica
|
Conector macho M12 4 pinos
|
[Sd] distância de detecção
|
0,051…0,254 m
|
Ângulo do feixe
|
14 °
|
Grau de protecção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Material do quadro
|
ULTEM
|
Material frontal
|
Silicone
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…28 V CC
|
[Sa] alcance de trabalho assegurado
|
0,051…0,254 m
|
Curso do diferencial máximo
|
0,35 mm
|
Zona cega
|
0…51 mm
|
Frequência de transmissão
|
500 kHz
|
Precisão de repetição
|
0,7 %
|
Tamanho mínimo do objecto detectado
|
Diâmetro do cilindro 1,6 mm
|
LED de estado
|
Alimentação ligada 1 LED verde)
Estado de saída 1 LED amarelo)
|
Consumo de corrente
|
60 mA
|
Corrente de comutação máxima
|
100 mA
|
Maximum voltage drop
|
1 V
|
Frequência de comutação
|
<= 80 Hz
|
Maximum delay first up
|
350 ms
|
Maximum delay response
|
5 ms
|
Maximum delay recovery
|
5 ms
|
Marcação
|
CE
|
Altura
|
30 mm
|
Largura
|
17 mm
|
Profundidade
|
85 mm
|
Peso líquido
|
0,05 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60947-5-2
|
Certificações de produtos
|
UL
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…50 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Resistência à vibração
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn em todos os 3 eixos para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a descarga electroestática
|
8 kV NÍVEL 4em conformidade com IEC 61000-4-2
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3
|
Resistência a rajadas momentâneas rápidas
|
1 kV NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-4
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,06 cm
|
Package 1 Width
|
8,64 cm
|
Package 1 Length
|
8,89 cm
|
Package 1 Weight
|
700 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,218 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2,255 kg