|
XX918A3C2M12
Ultra-sons sensor cilíndrico m18 - sn = 0,5 m - 4 - 20 ma - conector m12
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Sensores ultra-sónicos Telemecanique XX
|
Tipo do sensor
|
Sensor ultrasónico
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Nome do sensor
|
XX9
|
Design do sensor
|
M18 cilíndrico
|
Sistema de detecção
|
Difuso
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
0,5 m ajustável com botão de programação remota
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de sinal de saída
|
Analógico
|
Técnica de ligação
|
4 fios
|
Função de saída analógica
|
4...20 mA
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Ligação elétrica
|
Conector macho M12 4 pinos
|
[Sd] distância de detecção
|
0,051…0,508 m
|
Ângulo do feixe
|
6 °
|
Grau de protecção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Material do quadro
|
Valox
|
Material frontal
|
Epóxi
|
Tipo de fio
|
M18 x 1
|
Limites de tensão da alimentação
|
10…28 V CC
|
[Sa] alcance de trabalho assegurado
|
0,051…0,508 m modo de instrução)
|
Zona cega
|
0…51 mm
|
Frequência de transmissão
|
300 kHz
|
Precisão de repetição
|
1,27 %
|
Ângulo de desvio a partir de 90° do objecto a detectar
|
-7…7 °
|
Tamanho mínimo do objecto detectado
|
Diâmetro do cilindro 1,6 mm
|
LED de estado
|
Configuração da assistência 1 LED duas cores)
Alimentação ligada 1 LED verde)
Estado de saída 1 LED amarelo)
|
Consumo de corrente
|
40 mA
|
Capacidade de comutação máxima
|
10...500 Ohm protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Maximum voltage drop
|
1 V
|
Configuração
|
Selecção de inclinação utilizando botão de instruções
|
Maximum delay first up
|
100 ms
|
Maximum delay response
|
25 ms
|
Maximum delay recovery
|
25 ms
|
Marcação
|
CE
|
Comprimento roscado
|
43 mm
|
Altura
|
18 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Profundidade
|
79 mm
|
Peso líquido
|
0,033 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60947-5-2
|
Certificações de produtos
|
cCSAus
UL
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…65 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Resistência à vibração
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn em todos os 3 eixos para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a descarga electroestática
|
8 kV NÍVEL 4em conformidade com IEC 61000-4-2
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3
|
Resistência a rajadas momentâneas rápidas
|
1 kV NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-4
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,801 cm
|
Package 1 Width
|
7,838 cm
|
Package 1 Length
|
1,801 cm
|
Package 1 Weight
|
226,796 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,602 kg