|
XXA30S1VM12
Ultra-sons sensor, aço inoxidável, cilíndrico m30, angled, 1 m, 0...10 v
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Sensores ultra-sónicos Telemecanique XX
|
Tipo do sensor
|
Sensor ultrasónico
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Nome do sensor
|
XXA
|
Design do sensor
|
M30 cilíndrico
|
Sistema de detecção
|
Difuso com 90° de cabeça)
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
1 m ajustável com botão de programação remota
1 m software com kit
|
Material
|
Metal
|
Tipo de sinal de saída
|
Analógico
|
Técnica de ligação
|
5 fios
|
Função de saída analógica
|
0...10 V
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CC com proteção da polaridade inversa
|
Ligação elétrica
|
Conector macho M12 5 pinos
|
[Sd] distância de detecção
|
0,155…1 m
|
Grau de protecção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP67
|
Complementar
Material do quadro
|
Aço Inoxidável 316L
|
Material frontal
|
Epóxi
Borracha
Resina
|
Limites de tensão da alimentação
|
14…30 V CC
|
Função disponível
|
Com modo de sincronização
Configurável por software
|
[Sa] alcance de trabalho assegurado
|
0,155…1 m modo de instrução)
|
Zona cega
|
155 mm
|
Frequência de transmissão
|
120 kHz
|
Precisão de repetição
|
0,1 %
|
Ângulo de desvio a partir de 90° do objecto a detectar
|
-15…15 °
|
Tamanho mínimo do objecto detectado
|
Diâmetro do cilindro 1 mm a 1 m
|
LED de estado
|
Estado de saída 1 LED amarelo)
Estado de eco 1 LED verde)
|
Consumo de corrente
|
65 mA
|
Capacidade de comutação máxima
|
>= 1 kOhm protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Configuração
|
Modo de instrução
Software configurador
|
Maximum delay first up
|
180 ms
|
Maximum delay recovery
|
100 ms
|
Marcação
|
CE
|
Comprimento roscado
|
74,7 mm
|
Altura
|
30 mm
|
Largura
|
30 mm
|
Profundidade
|
129,6 mm
|
Peso líquido
|
0,17 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60947-5-2
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Certificações de produtos
|
cULus
E2
RCM
Ecolab
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Resistência à vibração
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn em todos os 3 eixos para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a descarga electroestática
|
8 kVem conformidade com IEC 61000-4-2
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3
|
Resistência a rajadas momentâneas rápidas
|
2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,0 cm
|
Package 1 Width
|
4,1 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
235,0 g