Schneider-Electric
XXS30P8NNM12 Imagem Schneider electric
XXS30P8NNM12
Ultrasonic sensor, plastic, cylindrical M30, straight, 8 m, 2 NPN
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Sensores ultra-sónicos Telemecanique XX
Tipo do sensor Sensor ultrasónico
Nome da série Função genérica
Nome do sensor XXS
Design do sensor M30 cilíndrico
Sistema de detecção Difuso
Reflexo
[Sn] distância de detecção nominal 8 m ajustável ensinar com botão
8 m software com kit
Material Plástico
Tipo de sinal de saída Discreto
Função de saída discreta 2 x (1 NA ou 1 NF programável)
Técnica de ligação 5 fios
Tipo de saída discreta NPN
[Us] tensão de alimentação nominal 12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
Ligação elétrica Conector macho M12 5 pinos
[Sd] distância de detecção 0,290…8 m
Grau de protecção IP IP65 conforming to IEC 60529
IP67
Complementar
Material do quadro PBT
Material frontal Epóxi
Borracha
Resina
Tipo de fio M30 x 1.5
Limites de tensão da alimentação 10…30 V CC
Função disponível Com modo de sincronização
Configurável por software
[Sa] alcance de trabalho assegurado 0,290…8 m modo de instrução)
Zona cega 290 mm
Frequência de transmissão 75 kHz
Precisão de repetição 0,1 %
Ângulo de desvio a partir de 90° do objecto a detectar -4…12 °
Tamanho mínimo do objecto detectado Diâmetro do cilindro 12 mm a 1,8 m
LED de estado Estado de saída 1 LED verde/amarelo)
Estado de saída 1 LED multi-color)
Estado de eco 1 LED verde)
Consumo de corrente 50 mA
Corrente de comutação máxima 100 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Maximum voltage drop 2 V
Frequência de comutação <= 2 Hz
Configuração Modo de instrução
Software configurador
Maximum delay first up 600 ms
Maximum delay response 300 ms
Maximum delay recovery 300 ms
Marcação CE
CULus
Comprimento roscado 43,2 mm
Altura 30 mm
Largura 43,2 mm
Profundidade 116,3 mm
Peso líquido 0,14 kg
Ambiente
Normas IEC 60947-5-2
CSA C22.2 No 14
UL 508
Certificações de produtos cULus
E2
Ecolab
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração +/-1 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 30 gn em todos os 3 eixos para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência a descarga electroestática 8 kVem conformidade com IEC 61000-4-2
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3
Resistência a rajadas momentâneas rápidas 2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,86 cm
Package 1 Width 9,65 cm
Package 1 Length 13,46 cm
Package 1 Weight 0,19 kg
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months