Schneider-Electric
XXSIDPC03Q Imagem Schneider electric
XXSIDPC03Q
Sensores ultra-sónicos XX, sensor ultra-sónico t V dc pnp XXSID
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Sensores ultra-sónicos Telemecanique XX
Tipo do sensor Sensor ultrasónico
Nome da série Função genérica
Nome do sensor XXS
Design do sensor M12 cilíndrico
Sistema de detecção Difuso
Material Plástico
Tipo de sinal de saída Discreto
[Us] tensão de alimentação nominal 12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
Grau de protecção IP IP67 conforming to IEC 60529
Complementar
Limites de tensão da alimentação 10…28 V CC
Corrente de comutação máxima 100 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Maximum voltage drop 1 V
Maximum delay first up 20 ms
Marcação CE
Ambiente
Normas IEC 60947-5-2
Certificações de produtos UL
Temperatura do ar ambiente para operação -20…65 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…80 °C
Resistência à vibração +/-1 mm (f = 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 30 gn em todos os 3 eixos para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência a descarga electroestática 8 kV NÍVEL 4em conformidade com IEC 61000-4-2
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 16,2 cm
Package 1 Length 25,0 cm
Package 1 Weight 43,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 8,5 cm
Package 2 Width 16,2 cm
Package 2 Length 25,0 cm
Package 2 Weight 1,11 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 2,59 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 24 meses