Schneider-Electric
XY2CE1D296 Imagem Schneider electric
XY2CE1D296
Latching emergency stop rope pull switch, Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, simple reset by flush push button
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Interruptores de paragem de emergência por corda XY2C
Tipo de produto ou componente Trava de parada de emergência interruptor de puxar corda
Nome abreviado do equipamento XY2CE
Cor do invólucro do produto Vermelho RAL 3000
Categoria de sobretensão Classe Iem conformidade com EN/IEC 61140
Classe Iem conformidade com NF C 20-030
Complementar
Sinalização local Sem luz piloto
Número de cabos 1
Comprimento máximo do cabo accionador 70 m
Material do corpo Zamak
Material da cobertura Aço inoxidável
Reposição Por botão de pressão com libertação por chave
Ponto de fixação do cabo accionador Lado MD
Ligações - terminais Terminais com parafusos, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm²
Binário de aperto 0,8…1,2 N.m
Número de entrada de cabo 3
Nível de segurança Pode atingir PL = e com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1
Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1
Pode atingir SIL 3 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/IEC 61508
Dados de fiabilidade de segurança B10d = 300000 valor dado para um tempo de vida de 20 anos limitado por desgaste mec. ou cont.em conformidade com IEC 60947-5-5
Marcação CE
Durabilidade mecânica 60000 ciclos
Distância entre suportes para cabo 5 m
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 3 A a 240 V, AC-15, A300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento 10 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 500 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN/IEC 60947-1
300 Vem conformidade com UL 508
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kVem conformidade com EN/IEC 60947-1
Abertura positiva Comem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Maximum resistance across terminals 25 mOhmem conformidade com EN / IEC 60255-7 categoria 3
25 mOhmem conformidade com NF C 93-050 método A
Proteção contra curto-circuitos 10 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com EN/IEC 60269
Descrição de terminais ISO nº 1 (11-22)NC
(21-22)NC
Peso líquido 1,47 kg
Código de compatibilidade XY2CE
Ambiente
Normas EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 13850
Máquinas directiva 2006/42/CE
CSA C22.2 No 14
UL 508
Equipamentos de trabalho Directiva 2009/104/CE
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60204-1
Certificações de produtos UL dispositivos de paragem de emergência categoria NISD
CSA
CCC
Tratamento de Proteção TC
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Resistência a vibrações 10 gn (f= 10…300 Hz)em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn 11 msem conformidade com EN/IEC 60068-2-27
Grau de protecção IP IP65em conformidade com IEC 60529
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,2 cm
Package 1 Width 19,6 cm
Package 1 Length 14,8 cm
Package 1 Weight 1,5 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 24 meses