Sinalização local
|
Indicador de cor
|
Número de cabos
|
1
|
Comprimento máximo do cabo accionador
|
20 m
|
Material do corpo
|
Zamak
|
Material da cabeça
|
PA (poliamida)
|
Material da cobertura
|
Aço galvanizado
|
Reposição
|
Puxando o botão
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NF + 1 NA
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta
|
Ponto de fixação do cabo accionador
|
Lado MD OU ME
|
Ligações - terminais
|
Terminais com parafusos, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm²
|
Binário de aperto
|
0,8…1,2 N.m
|
Número de entrada de cabo
|
1 entrada invertida para ISO M20 bucim
|
Nível de segurança
|
Pode atingir PL = e com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1
Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1
Pode atingir SIL 3 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/IEC 61508
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
B10d = 500000 valor dado para um tempo de vida de 20 anos limitado por desgaste mec. ou cont.em conformidade com IEC 60947-5-5
|
Marcação
|
CE
|
Durabilidade mecânica
|
100000 ciclos
|
Distância entre suportes para cabo
|
5 m
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A a 240 V, AC-15, A300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
10 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN/IEC 60947-1
300 Vem conformidade com UL 508
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com EN/IEC 60947-1
|
Abertura positiva
|
Comem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhmem conformidade com EN / IEC 60255-7 categoria 3
25 mOhmem conformidade com NF C 93-050 método A
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com EN/IEC 60269
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(21-22)NC
(13-14)NA
|
Peso líquido
|
0,455 kg
|
Código de compatibilidade
|
XY2CJ
|
Normas
|
EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
Máquinas directiva 2006/42/CE
Equipamentos de trabalho Directiva 2009/104/CE
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60204-1
|
Certificações de produtos
|
UL dispositivos de paragem de emergência categoria NISD
CSA
CCC
EAC
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência a vibrações
|
10 gn (f= 10…150 Hz)em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn 11 msem conformidade com EN/IEC 60068-2-27
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
IP67em conformidade com IEC 60529
|