|
XY2CZ917
Kit con tensor xy2cz203+suporte para xy2ce
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de paragem de emergência por corda XY2C
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Kit de montagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de montagem e fixação
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
XY2CE
|
Destino acessório / peça separada
|
Interruptor de emergência com comando por corda
|
Composição do kit
|
1 x abraçadeira
1 x tensor XY2CZ203
|
Peso líquido
|
0,612 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,800 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
24,000 cm
|
Package 1 Weight
|
570,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,756 kg