|
|
|
XY2CZ9315
Kit montagem - ø 3.2 mm - l 15.5 m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de paragem de emergência por corda XY2C
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Kit de montagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de montagem e fixação
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
XY2CJ
XY2CH
|
Destino acessório / peça separada
|
Interruptor de emergência com comando por corda
|
Composição do kit
|
1 x punho de cabo XY2CZ523
1 x mola final XY2CZ703
1 x cabo galvanizado
|
Diâmetro exterior do cabo
|
3,2 mm
|
Comprimento do cabo
|
15,5 m
|
Peso líquido
|
0,581 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,7 cm
|
Package 1 Width
|
19,3 cm
|
Package 1 Length
|
24,0 cm
|
Package 1 Weight
|
566,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,45 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium