|
|
|
XZCB10202
cabo plano - 2 condutores - preto 20m standard
|
|
|
|
|
Fim de comercialização AGO 02, 2022
|
|
|
|
|
Principal
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo de ligação
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Cabo plano AS-Interface
|
Destino acessório / peça separada
|
Sistema de cablagem AS-Interface
|
Comprimento do cabo
|
20 m
|
Material de isolamento de fios
|
Borracha
|
Cor
|
Preto
|
Complementar
Capacidade de ligação de aperto
|
2 x 1,5 mm²
|
[Ue] tensão operacional nominal
|
<= 48 V
|
Peso líquido
|
1,4 kg
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP67
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
25…85 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|