|
|
|
XZCC12FCM50B
Ligador curvo fêmea aro metálico m12-5 pinos terminais paraf
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Componentes de cablagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de cablagem
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Ligador
|
Ligação elétrica
|
Conector fêmea em cotovelo M12, 5 pinos
|
Material de fazer colar
|
Metal
|
LED de estado
|
Sem
|
Ligação de cabo
|
Terminal de parafuso / tamanho do fio <0,75 mm² / capacidade de aperto 3…6 mm
|
Complementar
Tipo de bucim
|
Pg 7
|
Fixação de conector de cabo
|
De aparafusar
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
30 V CA
36 V CC
|
[In] corrente nominal
|
3 A
|
Material do quadro
|
Plástico
|
Minimum insulating resistance
|
1000 GΩ
|
Resistência de contacto
|
8000 µOhm
|
Peso líquido
|
0,02 kg
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP67
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…85 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
14,000 cm
|
Package 1 Weight
|
29,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,636 kg