Schneider-Electric
 
XZCC12FCP40B Imagem Schneider electric
XZCC12FCP40B
Fêmea, m12, 4-pin, conector de cotovelo - prensa-cabo
Características
Principal
Gama de produtos Telemecanique Componentes de cablagem
Acessório / categoria de peça separada Acessórios de cablagem
Acessório / tipo de peça separada Ligador
Ligação elétrica Conector fêmea em cotovelo M12, 4 pinos
Material de fazer colar Plástico
LED de estado Sem
Ligação de cabo Terminal de parafuso / tamanho do fio <0,75 mm² / capacidade de aperto 3…6 mm
Complementar
Tipo de bucim Pg 7
Fixação de conector de cabo De aparafusar
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 125 V CA
150 V CC
[In] corrente nominal 3 A
Material do quadro Plástico
Minimum insulating resistance 1000 GΩ
Resistência de contacto 8000 µOhm
Peso líquido 0,02 kg
Ambiente
Índice de protecção IP IP67
Temperatura do ar ambiente para operação -40…85 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 12,000 cm
Package 1 Weight 18,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,072 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months