|
|
|
XZCC43FCP40B
Ligador fêmea din 43650a
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Componentes de cablagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de cablagem
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Ligador
|
Ligação elétrica
|
Conector fêmea em cotovelo DIN 43650 A, 4 pinos
|
LED de estado
|
Sem
|
Ligação de cabo
|
Terminal de parafuso / tamanho do fio <1,5 mm² / capacidade de aperto 7…10 mm
|
Complementar
Tipo de bucim
|
Pg 11
|
Fixação de conector de cabo
|
Parafuso de fixação
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
250 V CA
|
[In] corrente nominal
|
16 A
|
Material do quadro
|
Plástico
|
Minimum insulating resistance
|
0,1 GΩ
|
Resistência de contacto
|
4000 µOhm
|
Peso líquido
|
0,035 kg
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP65
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…125 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
10,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
33,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,962 kg