|
|
|
XZCE13M125M
Adaptor, metal - furo roscado .5 - paramacho connector, m12, 5-cabo
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Designação de acessórios/peças separadas
|
Adaptador de conector de 5 fios
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de cablagem
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Adaptador de conector
|
Composição de cabos
|
4 x 0,34 mm² + 1 x 0,5 mm²
|
Tipo de fio
|
Pg 13,5
|
[In] corrente nominal
|
4 A
|
Complementar
Comprimento do cabo
|
100 mm
|
Número total de fios
|
5
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M12 5 reto
|
Fixação de conector de cabo
|
De aparafusar
|
Material do corpo
|
Metal
|
Resistência de isolamento
|
> 1000000000 Ohm
|
Maximum resistance across terminals
|
5000 mOhm
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
30 V CA
36 V CC
|
Peso líquido
|
0,025 kg
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP67
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…80 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
26,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,130 kg