|
|
|
XZCP1241L2
Ligador curvo fêmea aro metálico m12-4 pinos con cabo pur 2m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Componentes de cablagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessorio de cablagem
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Conectores pré-cablado
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Complementar
Ligação elétrica
|
Conector fêmea em cotovelo M12, 4 pinos
|
Fixação de conector de cabo
|
De aparafusar
|
Material de fazer colar
|
Metal
|
LED de estado
|
Sem
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
Diâmetro exterior do cabo
|
5,2 mm
|
Composição de cabos
|
4 x 0,34 mm²
|
Material de isolamento de fios
|
PUR
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
250 V CA
300 V CC
|
[In] corrente nominal
|
4 A
|
Resistência de contacto
|
5000 µOhm
|
Minimum insulating resistance
|
1 GΩ
|
Peso líquido
|
0,09 kg
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP69K
IP65
IP67
|
Certificações de produtos
|
cULus
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…80 °C estático
-5…80 °C flexível
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,000 cm
|
Package 1 Length
|
16,000 cm
|
Package 1 Weight
|
76,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,300 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
640
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
63,140 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium