|
|
|
XZCP1241L5
Ligador curvo fêmea aro metálico m12-4 pinos con cabo pur 5m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Componentes de cablagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessorio de cablagem
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Conectores pré-cablado
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Complementar
Ligação elétrica
|
Conector fêmea em cotovelo M12, 4 pinos
|
Fixação de conector de cabo
|
De aparafusar
|
Material de fazer colar
|
Metal
|
LED de estado
|
Sem
|
Comprimento do cabo
|
5 m
|
Diâmetro exterior do cabo
|
5,2 mm
|
Composição de cabos
|
4 x 0,34 mm²
|
Material de isolamento de fios
|
PUR
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
250 V CA
300 V CC
|
[In] corrente nominal
|
4 A
|
Resistência de contacto
|
5000 µOhm
|
Minimum insulating resistance
|
1 GΩ
|
Peso líquido
|
0,19 kg
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP65
IP67
IP69K
|
Certificações de produtos
|
cULus
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…80 °C estático
-5…80 °C flexível
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
18,5 cm
|
Package 1 Length
|
19,0 cm
|
Package 1 Weight
|
155,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,428 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
55,6 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium