|
|
|
XZCP53P11L10
Conector m12 - fêmea - 90° - 8 pins - 10m pre-cabod
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Componentes de cablagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessorio de cablagem
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Conectores pré-cablado
|
Complementar
Ligação elétrica
|
Conector fêmea em cotovelo M12, 8 pinos
|
Comprimento do cabo
|
10 m
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
cULus
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,200 cm
|
Package 1 Width
|
19,300 cm
|
Package 1 Length
|
20,300 cm
|
Package 1 Weight
|
487,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,154 kg