|
|
|
ZB2BY2918
Legenda - 30 x 40 mm - preto - reverso, lento-rápido
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Lenda marcada
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Legenda
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de marcação
|
Complementar
Marcação
|
Branco inverter, lento-rápido ligado preto fundomontagem horizontal)
|
Língua do utilizador
|
Inglês
|
Normas
|
NF E 52-124
|
Peso líquido
|
0,001 kg
|
Destino acessório / peça separada
|
Estação de controlo pendente para circuito de potência
Estação de controlo pendente para circuito de controlo
|
Compatibilidade de produtos
|
XACM
XACA
XACB
|
Dimensões da etiqueta
|
30 x 40 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,1 cm
|
Package 1 Width
|
3,0 cm
|
Package 1 Length
|
4,0 cm
|
Package 1 Weight
|
0,9 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1,0 cm
|
Package 2 Width
|
3,0 cm
|
Package 2 Length
|
4,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
1000
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
1,153 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos