|
|
|
ZB2BY4915
Legenda - 30 x 40 mm - branco -para a frente, lento-rápido
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Lenda marcada
|
Aplicação do equipamento
|
Com símboloem conformidade com NF E 52-124
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Legenda
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de marcação
|
Complementar
Marcação
|
Preto para a frente, lento-rápido ligado branco fundomontagem horizontal)
|
Língua do utilizador
|
Inglês
|
Normas
|
NF E 52-124
|
Peso líquido
|
0,001 kg
|
Destino acessório / peça separada
|
Estação de controlo pendente para circuito de controlo
Estação de controlo pendente para circuito de potência
|
Compatibilidade de produtos
|
XACA
XACM
XACB
|
Dimensões da etiqueta
|
30 x 40 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,100 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Package 1 Weight
|
0,900 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1,000 cm
|
Package 2 Width
|
7,000 cm
|
Package 2 Length
|
7,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
1000
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,147 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|