|
|
|
ZB4BS844
Cabeça de cogumelo 40mm. botão de emergência ar-rotate
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB4
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeça para botão de pressão de encerramento de emergência
|
Nome abreviado do equipamento
|
ZB4
|
Material do aro
|
Metal cromado
|
Diâmetro de montagem
|
22,5 mm
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Tipo de operador
|
Acção de accionador e trinco Mecânico
|
Reposição
|
Rodar para abrir
|
Perfil do operador
|
Vermelho cogumelo, Ø 40 mm, Localidade: Não Marcada
|
Tipo de cabeça
|
Standard
|
Complementar
Largura total CAD
|
40 mm
|
Altura total CAD
|
40 mm
|
Profundidade total CAD
|
57 mm
|
Peso líquido
|
0,073 kg
|
Durabilidade mecânica
|
300000 ciclos
|
Código de composição elétrica
|
C7 para <4 contactos usando simples blocos em montagem frontal
C8 para <4 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal
C11 para <3 contactos usando simples blocos em montagem frontal
C15 para <1 contactos usando simples blocos em montagem frontal
C10 para <4 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal
|
Apresentação do dispositivo
|
Elemento básico
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe Iem conformidade com IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
IP69
IP69K
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
|
Grau de protecção IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Normas
|
UL 508
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60364-5-53
GB 14048.5
ISO 13850
JIS C8201-1
|
Certificações de produtos
|
DNV
BV
CSA
LROS (Lloyds Register of Shipping)
UL na lista
GL
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,400 cm
|
Package 1 Width
|
5,400 cm
|
Package 1 Length
|
9,200 cm
|
Package 1 Weight
|
75,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,097 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
75,004 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|